Marque: Burndy
No de catalogue: YS38FX
Application
Wire Splice
Catalog Number
YS38FX
Code de couleur
Pink
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
L99
Matériau
COPPER
Matériau de construction - Unité principale
Copper
Nom de commerce
HYLINK™
Type
YS
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Type de fini
Tin-Plated
Type de produit
Splice
UPC
621945624177
Dimension - B Longueur en pouces
2.75
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
6.09 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
500-550 KCMIL
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
535 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
550 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
500 - 550 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
500 - 550 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
500 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
550 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
500-550 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
500-550 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
500 KCMIL
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
500-550 KCMIL
Conducteurs - Cuivre taille DLO
535 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
500-550 KCMIL
Type de conducteur
FLEX
Certification - cULus
NON
Certification - Homologué CSA
CSA
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Quantité dans l'emballage
6