Marque: Burndy
No de catalogue: YGS29
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
2
Catalog Number
YGS29
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>"Hyground" Compression Grounding Connectors>Inline Splices
Indice de matrice
16
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLINK™
Plaqué
N
Type
Splices
Type de connecteur
Épissure
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Compression
UPC
781810220436
UPC 14 Digit GTIN
00781810220436
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-4/7 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.57 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.75 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
86 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3.37 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
250 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
250 kcmil
Type de conducteur
CU C Str-Size
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B;UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
2
Type de connecteur
Épissure
Nombre d'unités sur la palette
9600
Quantité dans l'emballage
10