HUBBELL CANADA
Épissure à compression LINKIT Al, 1/0 AWG ACSR, 1/0 Str. Al/Cu, 2/0 AWG Al Compt (SideA), #2 AWG ACSR, #1 - #2 Str. Al/Cu, 1/0 AWG Al Compt (côté B), YSD25R2R
Image of YSD25R2R Épissure à compression LINKIT Al, 1/0 AWG ACSR, 1/0 Str. Al/Cu, 2/0 AWG Al Compt (SideA), #2 AWG ACSR, #1 - #2 Str. Al/Cu, 1/0 AWG Al Compt (côté B), YSD25R2R
Image of YSD25R2R Épissure à compression LINKIT Al, 1/0 AWG ACSR, 1/0 Str. Al/Cu, 2/0 AWG Al Compt (SideA), #2 AWG ACSR, #1 - #2 Str. Al/Cu, 1/0 AWG Al Compt (côté B), YSD25R2R

Épissure à compression LINKIT Al, 1/0 AWG ACSR, 1/0 Str. Al/Cu, 2/0 AWG Al Compt (SideA), #2 AWG ACSR, #1 - #2 Str. Al/Cu, 1/0 AWG Al Compt (côté B), YSD25R2R

Marque: Burndy

No de catalogue: YSD25R2R

Épissure à compression LINKIT Al, 1/0 AWG ACSR, 1/0 Str. Al/Cu, 2/0 AWG Al Compt (SideA), #2 AWG ACSR, #1 - #2 Str. Al/Cu, 1/0 AWG Al Compt (côté B).

Aluminum Compression Splice

Général

Catalog Number

YSD25R2R

Code de couleur - côté A

Yellow

Code de couleur - côté B

Red

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Service Entrance Connectors

Indice de matrice

249;840

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

LINKIT™

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type

Service Entrance, Uninsulated

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Compression

UPC

781810195086

UPC 14 Digit GTIN

00781810195086

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

.3125 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

102 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4 dans

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR Str taille A

1/0 AWG

Conducteurs - ACSR Str taille B

2/0 AWG

Conducteurs - AL Str plage de tailles B

1 AWG-2 AWG

Conducteurs - AL Str taille A

1/0 AWG

Conducteurs - AL Str taille B

1 AWG, 2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B

1 AWG- 2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

1 AWG, 2 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

7400

Quantité dans l'emballage

25