HUBBELL CANADA
Épissure à compression pour hautes températures, YTS451R48RSHT
Image of YTS451R48RSHT Épissure à compression pour hautes températures, YTS451R48RSHT
Image of YTS451R48RSHT Épissure à compression pour hautes températures, YTS451R48RSHT

Épissure à compression pour hautes températures, YTS451R48RSHT

Marque: Burndy

No de catalogue: YTS451R48RSHT

Épissure haute température par compression.

ACSR Full Tension Compression High Temperature Splice

Général

Catalog Number

YTS451R48RSHT

Famille de produit

Transmission>ACSS>Splices

Nom de commerce

HYSPLICE™

Type de connecteur

Épissure

Type de produit

Compression

UPC

781810474662

UPC 14 Digit GTIN

00781810474662

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

4.19 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.80 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

914 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

36.00 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

6 (6/1) Turkey AWG

Conducteurs - ACSR taille Str

6 (6/1) Turkey AWG

Conducteurs - ACSS plage de tailles Str

715.5 (26/7) kcmil

Conducteurs - ACSS taille Str

715.5 (26/7) kcmil

Conducteurs - AL plage de tailles Str

12 AWG

Conducteurs - AL taille Str

12 AWG
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
Épissure

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

72

Quantité dans l'emballage

4