HUBBELL CANADA
Épissure CU à compression Barre standard, étamée, YS26LBOX
Image of YS26LBOX Épissure CU à compression Barre standard, étamée, YS26LBOX
Image of YS26LBOX Épissure CU à compression Barre standard, étamée, YS26LBOX

Épissure CU à compression Barre standard, étamée, YS26LBOX

Marque: Burndy

No de catalogue: YS26LBOX

2/0 AWG CU, canon standard, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur NOIR, 13 Matrice Index.

  • Corps en cuivre sans soudure avec indentations d'arrêt central pour indiquer quand le fil est entièrement inséré dans chaque côté du corps
  • électro-étamé, sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • connecteurs clairement marqués avec un code couleur.

Général

Application

Wire Splice

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Catalog Number

YS26LBOX

Code de couleur

Black

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

13

Marque des goujons

HYLINK

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLINK™

Plaqué

Y

Type

YS-L, Standard Barrel

Type de connecteur

CANON STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Splice

UPC

781810556252

UPC 14 Digit GTIN

00781810556252

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

15/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.94 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.56 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

55 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.17 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

900 KCMIL

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

125 (61) Navy

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

900 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

2/0 AWG

Type de conducteur

CODE
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
UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

CANON STANDARD

Logistique

Quantité dans l'emballage

10