HUBBELL CANADA
Épissure CU à compression Barre standard, étamée, YS8CLBOX
Image of YS8CLBOX Épissure CU à compression Barre standard, étamée, YS8CLBOX
Image of YS8CLBOX Épissure CU à compression Barre standard, étamée, YS8CLBOX

Épissure CU à compression Barre standard, étamée, YS8CLBOX

Marque: Burndy

No de catalogue: YS8CLBOX

8 AWG CU, canon standard, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur ROUGE, 49 Matrice Index.

  • Corps en cuivre sans soudure avec indentations d'arrêt central pour indiquer quand le fil est entièrement inséré dans chaque côté du corps
  • électro-étamé, sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • connecteurs clairement marqués avec un code couleur.

Général

Application

Wire Splice

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Catalog Number

YS8CLBOX

Code de couleur

Red

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

49

Marque des goujons

HYLINK

Matériau

Copper

Matériau de construction - Unité principale

Copper

Nom de commerce

HYLINK™

Plaqué

Y

Type

YS-L, Standard Barrel

Type de connecteur

CANON STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Splice

UPC

781810022092

UPC 14 Digit GTIN

00781810022092

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

7/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.44

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.27 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

25 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1/2

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.00 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

1 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#8 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

8 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

8-6 Sol

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

8 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

8 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

8 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

8 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

8 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN 8

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

23 (7)

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

8 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

8 AWG

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

NON

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

CSA

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

CANON STANDARD

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

60000

Quantité dans l'emballage

600