HUBBELL CANADA
Épissure CU pleine tension, convient au fil : #6 Cu Sol (Hard, Medium, or Soft Drawn), Die Index : 161, YDS6W
Image of YDS6W Épissure CU pleine tension, convient au fil : #6 Cu Sol (Hard, Medium, or Soft Drawn), Die Index : 161, YDS6W
Image of YDS6W Épissure CU pleine tension, convient au fil : #6 Cu Sol (Hard, Medium, or Soft Drawn), Die Index : 161, YDS6W

Épissure CU pleine tension, convient au fil : #6 Cu Sol (Hard, Medium, or Soft Drawn), Die Index : 161, YDS6W

Marque: Burndy

No de catalogue: YDS6W

HYSPLICE Épissure pleine tension à manchon unique, convient au fil : #6 Cu Sol (Hard, Medium, or Soft Drawn), Die Index : 161, Fabriqué en tube de cuivre, S'installe avec les outils et matrices standards.

  • Épissure à pleine tension à manchon unique en cuivre
  • résistance à la rupture nominale complète du conducteur en cuivre massif étiré dur, moyen ou doux

Général

Application

For Solid Copper Conductors

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

4

Catalog Number

YDS6W

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Splices>YCS/YDS (Full Tension)

Indice de matrice

161

Marque des goujons

HYSPLICE

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYSPLICE™

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

N

Type

YDS

Type de connecteur

Épissure

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Compression

UPC

781810820667

UPC 14 Digit GTIN

00781810820667

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.27 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.32 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

67 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.62 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

6 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

RUS

Normes - Conforme aux normes industrielles

RUS

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

4

Type de connecteur

Épissure

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

46400

Quantité dans l'emballage

100