Marque: Burndy
No de catalogue: YGHS34
Application
For Direct Burial In Earth Or Concrete
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
3
Catalog Number
YGHS34
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>"Hyground" Compression Grounding Connectors>Inline Splices
Indice de matrice
22
Marque des goujons
HYLINK
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLINK™
Plaqué
N
Type
Splices
Type de connecteur
Épissure
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Compression
UPC
781810220498
UPC 14 Digit GTIN
00781810220498
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-1/2 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.48 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.24 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
81 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3.19 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
500 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
500 kcmil
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467;UL 486A-486B;IEEE 837
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
3
Type de connecteur
Épissure
Nombre d'unités sur la palette
2784
Quantité dans l'emballage
6