HUBBELL CANADA
Épissure de boulon de cisaillement QIKSHEAR™, 2/0-4/0 AWG, KSSB28U
Image of KSSB28U Épissure de boulon de cisaillement QIKSHEAR™, 2/0-4/0 AWG, KSSB28U
Image of KSSB28U Épissure de boulon de cisaillement QIKSHEAR™, 2/0-4/0 AWG, KSSB28U

Épissure de boulon de cisaillement QIKSHEAR™, 2/0-4/0 AWG, KSSB28U

Marque: Burndy

No de catalogue: KSSB28U

Épissure par boulon de cisaillement QIKSHEAR™, 2/0-4/0 AWG, douille 3/8.

  • Aucun outillage ou investissement de matrice requis, aucun outil de sertissage nécessaire
  • AL9CU double évaluation pour une utilisation avec des conducteurs en cuivre et en aluminium
  • connecteur de fil homologué cULus selon UL486A-486B
  • tension nominale jusqu'à 35 kV
  • connecteurs et boulons en aluminium étamé réduisent la corrosion galvanique et l'oxyde. accumulation 
  •  capacités de prise de portée sur la plupart des tailles

Général

Catalog Number

KSSB28U

Série

QIKSHEAR™ Series

UPC

621945658912

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

4.5 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb