HUBBELL CANADA
Épissure de compression, 4 AWG, 600 - 35000 V, 2.62 IN L, Die Index : 8, YSV4CFXB
Image of YSV4CFXB Épissure de compression, 4 AWG, 600 - 35000 V, 2.62 IN L, Die Index : 8, YSV4CFXB
Image of YSV4CFXB Épissure de compression, 4 AWG, 600 - 35000 V, 2.62 IN L, Die Index : 8, YSV4CFXB
Discontinué

Épissure de compression, 4 AWG, 600 - 35000 V, 2.62 IN L, Die Index : 8, YSV4CFXB

Marque: Burndy

No de catalogue: YSV4CFXB

Épissure de compression, 4 AWG, 600 - 35000 V, 2.62 IN L, Die Index : 8.

Caractéristiques : longue longueur de corps : terminaisons haute tension, quatre (4) arrêts de conducteur centraux : fournit un arrêt de fil central pour une insertion correcte du conducteur, force de traction élevée : offre une sécurité supplémentaire pour de plus grandes propriétés mécaniques et électriques, entrée de câble cloche : une entrée de type entonnoir permet une insertion facile de câbles extra flexibles et offre un soulagement mécanique de la traction pour les brins individuels, code couleur : gris, outils sans matrice (nombre de sertissages) : Y81KFT, Y81KFTMBH. Outil PAT81KFT-18V, (1), extrémité conique : non, butée d'huile : non, indice de matrice : 8 éléments A, outils, numéro de catalogue du jeu de matrices et (nombre de sertissages) : mécanique : Y1MR, outil Y2MR, (4), outil Y1MRTC, Y35, Y39, outil Y750, matrice U4CRT, (2), outil Y46, matrice U4CRT avec adaptateur PUADP-1, (2), longueur de bande de fil : 1-5/16 po, type de conducteur : cuivre flexible

Général

Application

For Higher voltage applications

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Belled

Catalog Number

YSV4CFXB

Code de couleur

Gray

Famille de produit

Power Connectors>Copper Compression Terminals & Splices>Splices>Long Barrel Splices

Indice de matrice

8

Marque des goujons

HYLINK

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLINK™

Plaqué

Y

Type

Splice

Type de connecteur

Épissure

Type de placage

Étain

Type de produit

Compression

UPC

781810041499

UPC 14 Digit GTIN

00781810041499

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-3/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.22 pouces

Dimension - D en pouces

0.44 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.38 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

67 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-5/16 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.62 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles

4

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

4

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

40 (19)

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

4 AWG

Conducteurs - Cuivre taille DLO

4 (105/#24) DLO

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size
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
Épissure

Logistique

Quantité dans l'emballage

100