HUBBELL CANADA
Épissure de compression en aluminium non isolée, YS25A1
Image of YS25A1 Épissure de compression en aluminium non isolée, YS25A1
Image of YS25A1 Épissure de compression en aluminium non isolée, YS25A1

Épissure de compression en aluminium non isolée, YS25A1

Marque: Burndy

No de catalogue: YS25A1

Épissure AL, AL9CU, chanfrein interne, étamée, pré-remplie d'inhibiteur d'oxyde PENETROX™ A13, embout, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur, indice de matrice.

  • Les épissures en aluminium sont doublement classées pour s'adapter aux fils de cuivre et d'aluminium
  • le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion en douceur du fil
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • Clairement marqué avec la taille du fil, l'index de la matrice, le code couleur et les bandes d'emplacement de sertissage
  • Pré-rempli en usine avec un inhibiteur d'oxyde PENETROX™ Type A13
  • Embouts à code couleur insérés dans les corps. pour correspondre au code couleur de la matrice et empêcher les matières étrangères de pénétrer dans le canon

Général

Application

Wire Splice

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Chamfered

Catalog Number

YS25A1

Code de couleur

Tan

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

296

Marque des goujons

HYLINK

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYLINK™

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

YS-A, Standard Barrel

Type de connecteur

DOUBLE COTE

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Splice

UPC

781810757055

UPC 14 Digit GTIN

00781810757055

Dimensions

Diamètre extérieur

0.6 in

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-1/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.06 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.60 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

60 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-3/16 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.37 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

2.37 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

1/0 AWG

Conducteur - Matériau

ALUMINUM / COPPER

Conducteurs - AL plage de tailles Str

1/0 AWG

Conducteurs - AL taille Str

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

1/0 AWG

Type de conducteur

CODE
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
UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Type de connecteur

DOUBLE COTE

Logistique

Quantité dans l'emballage

10