HUBBELL CANADA
Épissure de compression en cuivre, long baril, étamée., YS29
Image of YS29 Épissure de compression en cuivre, long baril, étamée., YS29

Épissure de compression en cuivre, long baril, étamée., YS29

Marque: Burndy

No de catalogue: YS29

CU 250 kcmil, long barillet, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur JAUNE, indice 16.

  • Corps en cuivre sans soudure avec indentations d'arrêt central pour indiquer quand le fil est entièrement inséré dans chaque côté du corps
  • électro-étamé, sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • connecteurs clairement marqués avec un code couleur.

Général

Application

Wire Splice

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Chamfered

Catalog Number

YS29

Code de couleur

Yellow

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

16

Marque des goujons

HYLINK

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLINK™

Plaqué

Y

Type

YS, Long Barrel

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

UPC

781810507957

UPC 14 Digit GTIN

00781810507957

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.58 pouces

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

91 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-11/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3.58 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

250 kcmil

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

250 (61) Navy

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

250 kcmil

Tailles (calibres) de conducteurs

250 KCMIL

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Oui

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Logistique

Quantité dans l'emballage

10