HUBBELL CANADA
Épissure de compression en cuivre, long baril, étamée., YS3C
Image of YS3C Épissure de compression en cuivre, long baril, étamée., YS3C
Image of YS3C Épissure de compression en cuivre, long baril, étamée., YS3C

Épissure de compression en cuivre, long baril, étamée., YS3C

Marque: Burndy

No de catalogue: YS3C

3 AWG CU, long barillet, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur BLANC, indice 9.

  • Corps en cuivre sans soudure avec indentations d'arrêt central pour indiquer quand le fil est entièrement inséré dans chaque côté du corps
  • électro-étamé, sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • connecteurs clairement marqués avec un code couleur.

Général

Application

Wire Splice

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Chamfered

Catalog Number

YS3C

Code de couleur

White

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

9

Marque des goujons

HYLINK

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLINK™

Plaqué

Y

Type

YS, Long Barrel

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Splice

UPC

781810507100

UPC 14 Digit GTIN

00781810507100

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.22 pouces

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

71 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-5/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.80 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#3 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

3 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

50 (19) Navy

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

3 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

3 AWG

Type de conducteur

CODE
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
UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Logistique

Quantité dans l'emballage

25