HUBBELL CANADA
Épissure de Cu, 350 kcmil (Cu) (corps A et B), 35 kV, YRB3131TW
Image of YRB3131TW Épissure de Cu, 350 kcmil (Cu) (corps A et B), 35 kV, YRB3131TW

Épissure de Cu, 350 kcmil (Cu) (corps A et B), 35 kV, YRB3131TW

Marque: Burndy

No de catalogue: YRB3131TW

Épissure en cuivre, 350 kcmil(Cu)(Barrel A & B), 35 kV, 3.34" L, étamage à chaud, rouge, 18 ou 324 index, pour Cu à Cu.

  • Copper Compression Reducer Splice
  • Hot Tin Dipped

Général

Catalog Number

YRB3131TW

Code de couleur

Red

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Splices>Reducing Sleeves

Indice de matrice

18;324

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYREDUCER™

Type de placage

Etain - Trempé à chaud

Type de produit

Compression

UPC

781810192863

UPC 14 Digit GTIN

00781810192863

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.36 pouces

Dimension - BB Longueur en pouces

1.36 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.88 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3,34 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A

350 kcmil

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

350 kcmil
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
7400

Quantité dans l'emballage

40