HUBBELL CANADA
Épissure de l'hyreducteur en aluminium, YRB28U1TW
Image of YRB28U1TW Épissure de l'hyreducteur en aluminium, YRB28U1TW

Épissure de l'hyreducteur en aluminium, YRB28U1TW

Marque: Burndy

No de catalogue: YRB28U1TW

Épissure Al HYREDUCER™, 3.69" L, 4/0 (19 STR) AWG (Al/Cu)(Barrel A), #1 (19 STR) AWG (Al/Cu)(Barrel B), étamage à chaud, blanc, indice 298, pour Al vers Al&Al vers Cu.

  • Aluminum Compression Reducer Splice
  • Hot Tin Dipped

Général

Catalog Number

YRB28U1TW

Code de couleur

White

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Splices>Reducing Sleeves

Indice de matrice

298

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYREDUCER™

Type de connecteur

Réducteur

Type de placage

Etain - Trempé à chaud

Type de produit

Compression

UPC

781810192689

UPC 14 Digit GTIN

00781810192689

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.53 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.85 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-5/8 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3.69 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - AL Str taille A

4/0 (19 STR) AWG

Conducteurs - AL Str taille B

#1 (19 STR) AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A

4/0 (19 STR) AWG

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

#1 (19 STR) AWG
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
Réducteur

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9000

Quantité dans l'emballage

50