HUBBELL CANADA
Image of YRB39U31TW Épissure d'Hyréducteur, YRB39U31TW
Image of YRB39U31TW Épissure d'Hyréducteur, YRB39U31TW

Épissure d'Hyréducteur, YRB39U31TW

Marque: Burndy

No de catalogue: YRB39U31TW

Épissure d'Hyréducteur ; 750 kcmil 61 Str ou 750 kcmil Compact 61 Str (Baril A) ; 350 kcmil 37 Str. ou 350 kcmil Compact 19 Str. Al; 37 rue. Al et Cu (baril B).

  • Aluminum Compression Reducer Splice
  • Hot Tin Dipped

Général

Catalog Number

YRB39U31TW

Code de couleur

Yellow

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Splices>Reducing Sleeves

Indice de matrice

936

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYREDUCER™

Type de connecteur

Réducteur

Type de placage

Etain - Trempé à chaud

Type de produit

Compression

UPC

781810192757

UPC 14 Digit GTIN

00781810192757

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2-87/100 in

Dimension - B Longueur en pouces

2.87 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.46 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

3

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

6,74 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - AL Str taille A

750 kcmil

Conducteurs - AL Str taille B

350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A

750 kcmil

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

350 kcmil

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Réducteur

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1200

Quantité dans l'emballage

5