Marque: Burndy
No de catalogue: YTS438E
Catalog Number
YTS438E
Famille de produit
Transmission>Steel/Alumoweld>Splices
Indice de matrice
726
Matériau
Aluminum Alloy
Nom de commerce
HYSPLICE™
Type de connecteur
Épissure
Type de produit
Compression
UPC
781810016190
UPC 14 Digit GTIN
00781810016190
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
313 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
12,32 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Str taille d'acier galvanisé
7/16 (7) in
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
RUS
Normes - Conforme aux normes industrielles
RUS
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Épissure
Nombre d'unités sur la palette
2520
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
20