HUBBELL CANADA
Image of SP10BG25 Épissure en cuivre isolée en vinyle, SP10BG25

Épissure en cuivre isolée en vinyle, SP10BG25

Marque: Burndy

No de catalogue: SP10BG25

Épissure en cuivre électrolytique, 12 - 10 AWG, 600 V, étamée.

SP10BG25.

  • Splices are constructed of pure electrolytic copper
  • Long butted seam with deep V groove inner serrations for optimum conductivity, reliability, and holding power after crimping
  • Designed for joining two wires securely
  • Provides maximum conductivity, low resistance, and ductility for excellent crimp forming properties
  • Electro-tin plating for durable, long lasting corrosion resistance
  • Inspection hole/skive provides an easy visual check of proper wire insertion
  • 600 Volts maximum, 105? C maximum
  • Les épissures sont fabriquées en cuivre électrolytique pur
  • Longue couture aboutée avec de profondes rainures intérieures en V pour une conductivité, une fiabilité et une puissance de maintien optimales après le sertissage
  • Conçu pour joindre deux fils en toute sécurité
  • Offre une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formage de sertissage
  • Électro-étamage pour une résistance à la corrosion durable et durable
  • Le trou d'inspection/dénudage permet un contrôle visuel facile de l'insertion correcte du fil
  • 600 volts maximum, 105 °C maximum

Général

Application

For Accommodating A Broad Range Of 600 Volt Cables

Attribut - Type barillet

Shrouded

Catalog Number

SP10BG25

Code de couleur

Yellow

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

Y

Marque des goujons

HYDENT

Matériau

Copper

Nom de commerce

VINYLINK™

Plaqué

Y

Températures nominales

105° C

Type

SP

Type d'isolant

Polyvinylchloride

Type de connecteur

Épissure bout à bout sans soudure

Type de placage

Étain

Type de produit

Splice

UPC

781810486276

UPC 14 Digit GTIN

00781810486276

Dimensions

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

21/64 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.23 pouces

Dimension - Taille max. du diamètre en pouces

0.26 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

12 - 10 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

12 AWG;10 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

12 - 10 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

105° C

Configuration

Type de connecteur

Épissure bout à bout sans soudure

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

12000

Quantité dans l'emballage

5