Marque: Burndy
No de catalogue: YS28T
Application
T-Connector
Catalog Number
YS28T
Code de couleur
Purple
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
15
Marque des goujons
HYLINK
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLINK™
Type
YS-T, High Voltage, Standard Barrel
Type de connecteur
T-CONNECTOR
Type de fini
Tin-Plated
Type de produit
Splice
UPC
781810001226
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
4/0 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4/0 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
4/0 AWG
Type de conducteur
CODE
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
T-CONNECTOR
Nombre d'unités sur la palette
14800
Quantité dans l'emballage
100