HUBBELL CANADA
Épissure en Y à compression en cuivre, Accom : Principale- 1000- 750 CODE, 777-500 Flex, 777-750 Flex, Prise- 1000-750 Code, 777- 500 Flex, 350 Flex, YSH4444
Image of YSH4444 Épissure en Y à compression en cuivre, Accom : Principale- 1000- 750 CODE, 777-500 Flex, 777-750 Flex, Prise- 1000-750 Code, 777- 500 Flex, 350 Flex, YSH4444

Épissure en Y à compression en cuivre, Accom : Principale- 1000- 750 CODE, 777-500 Flex, 777-750 Flex, Prise- 1000-750 Code, 777- 500 Flex, 350 Flex, YSH4444

Marque: Burndy

No de catalogue: YSH4444

Épissure en Y à compression en cuivre, Accom : Principale- 1000- 750 CODE, 777-500 Flex, 777-750 Flex, Prise- 1000-750 Code, 777- 500 Flex, 350 Flex.

  • S'adapte à une large gamme de combinaisons de câbles Run/Tap en cuivre, y compris des combinaisons flexibles et codées permettant une flexibilité maximale
  • les rainures de prise fonctionnent indépendamment les unes des autres, l'utilisation d'un seul connecteur de dérivation est requise, la balance peut être utilisée ou laissée vide.

Général

Catalog Number

YSH4444

Code de couleur

White

Indice de matrice

1102

Matériau

Copper

Nom de commerce

CRIMPIT™

Plaqué

Y

Type

Taps

Type de connecteur

H-Tap

Type de placage

Etain

Type de produit

Compression

UPC

781810303245

UPC 14 Digit GTIN

00781810303245

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimensions

2.5 po x 1.7 po x 3.38 po

Hauteur

3.38 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

1.7 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

2.5 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

1000- 750 CODE, 777-500 Flex, 777-750 Flex,

Conducteurs - Cuivre série Str

1000- 750 CODE, 777-500 Flex, 777-750 Flex,

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

1000-750 Code, 777- 500 Flex, 350 Flex

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

1000-750 Code, 777- 500 Flex, 350 Flex
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
H-Tap

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

960

Quantité dans l'emballage

20