HUBBELL CANADA
Épissure mécanique en aluminium, 250 kcmil-6 AWG, diamètre de vis 5/8", 4 vis, taille d'hexagone 5/16", alu/cu, étamé, AMS250
Image of AMS250 Épissure mécanique en aluminium, 250 kcmil-6 AWG, diamètre de vis 5/8", 4 vis, taille d'hexagone 5/16", alu/cu, étamé, AMS250
Image of AMS250 Épissure mécanique en aluminium, 250 kcmil-6 AWG, diamètre de vis 5/8", 4 vis, taille d'hexagone 5/16", alu/cu, étamé, AMS250

Épissure mécanique en aluminium, 250 kcmil-6 AWG, diamètre de vis 5/8", 4 vis, taille d'hexagone 5/16", alu/cu, étamé, AMS250

Marque: Burndy

No de catalogue: AMS250

Épissure mécanique en aluminium, 250 kcmil-6 AWG, diamètre de vis 5/8", 4 vis, taille d'hexagone 5/16", alu/cu, étamé.

  • Connectors are tin-plated providing low contact resistance and prevents galvanic corrosion
  • Connector features rounded bottoms facilitating taping
  • Solid center barrier prevents contact of dissimilar metals
  • Large screw diameter ensure greater surface contact with wires for maximum pullout force
  • Les connecteurs sont étamés, ce qui offre une faible résistance de contact et empêche la corrosion galvanique
  • Le connecteur présente des fonds arrondis facilitant le collage
  • Une barrière centrale solide empêche le contact de métaux différents
  • Le grand diamètre de la vis assure une plus grande surface de contact avec les fils pour une force d'arrachement maximale

Général

Application

For Use With Copper And Aluminum Conductors

Attribut physique - Nombre de vis

4

Attribut physique - Type de vis

Allen

Catalog Number

AMS250

Couple de serrage recommandé en lb-pi

50 LBS/in

Famille de produit

MECHANICAL

Marque des goujons

SPLICER/REDUCER

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Plaqué

Y

Taille hex.

5/16

Températures nominales

194° F

Type

AMS, Dual Rated

Type de connecteur

En ligne

Type de placage

Étain

Type de produit

Splice Reducer

UPC

781810241035

UPC 14 Digit GTIN

00781810241035

Dimensions

Dimension - H1 Hauteur en pouces

1.09 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

1-3/32

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

104 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.00 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

1 in

Dimension - Largeur en millimètres

25 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4.09 pouces

Dimensions

4.09 po x 1 po x 1.29 po

Hauteur

1.29 in

Hauteur de l'emballage

3.4 in

Largeur

1 in

Largeur de l'emballage

4.75 in

Longueur

4.09 in

Longueur de l'emballage

5.5 in

Poids de l'emballage

3.36 lb

Taille hex.

5/16

Caractéristiques électriques

Tension minimale de conception

600

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de la série Str

6 AWG-250 kcmil

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

6 AWG-250 kcmil

Conducteurs - AL plage de tailles Str

6 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil

Conducteurs - AL série Str

6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

4 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires

6 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série de fils pleins

6 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

6 AWG-250 kcmil

Conducteurs - Cuivre série de fils pleins

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre série Str

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

6 AWG-250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

6 AWG-250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil

Tailles (calibres) de conducteurs

6 AWG-250 KCMIL

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

50 LBS/in

Liée à l'opération

Températures nominales

194° F

Configuration

Attribut physique - Nombre de vis

4

Type de connecteur

En ligne

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2880

Quantité dans l'emballage

90