HUBBELL CANADA
Épissure ou réducteur Qiklink, 1/0 Str. - 2/0 Str., 2-1/8 po L, 13/16 po W, QR26
Image of QR26 Épissure ou réducteur Qiklink, 1/0 Str. - 2/0 Str., 2-1/8 po L, 13/16 po W, QR26

Épissure ou réducteur Qiklink, 1/0 Str. - 2/0 Str., 2-1/8 po L, 13/16 po W, QR26

Marque: Burndy

No de catalogue: QR26

Épissure ou réducteur Qiklink, 1/0 Str. - 2/0 Str., 2-1/8 po L, 13/16 po W.

Caractéristiques : épisseur/réducteur en alliage de cuivre élevé pour joindre une gamme de câbles bout à bout, installation soignée et compacte, facile à coller, installation à une clé, type de conducteur : cuivre, couple d'installation : 180 po-lb.

Général

Application

For Joining A Range Of Copper Cable End To End

Attribut physique - Nombre de vis

2

Attribut physique - Type de vis

Hexagonal Bolt

Catalog Number

QR26

Couple de serrage recommandé en lb-pi

180 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

QIKLINK

Matériau

Copper

Nom de commerce

QIKLINK™

Plaqué

N

Type

QR

Type de connecteur

En ligne

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810334423

UPC 14 Digit GTIN

00781810334423

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

15/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.94 pouces

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

1-1/4 in

Dimension - Hauteur en millimètres

30.2 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.25 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

54 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.81 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

13/16 in

Dimension - Largeur en millimètres

21 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.13 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres) A

1/0 AWG-2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres) B

1/0 AWG-2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) A

1/0 AWG;2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) B

1/0 AWG;2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A

1/0 -2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B

1/0 -2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A

1/0 ;2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

1/0 ;2/0 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

1/0-2/0 AWG

Type de conducteur

  • CU C Str-Size A
  • CU C Str-Size B
  • CU C Solid-Size A
  • CU C Solid-Size B

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

180 LBS/in

Configuration

Attribut physique - Nombre de vis

2

Type de connecteur

En ligne

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1