Marque: Burndy
No de catalogue: QR31
Caractéristiques : épisseur/réducteur en alliage de cuivre élevé pour joindre une gamme de câbles bout à bout, installation soignée et compacte, facile à coller, installation à une clé, couple d'installation : 325 po-lb, type de conducteur : cuivre.
Application
For Joining A Range Of Copper Cable End To End
Attribut physique - Nombre de vis
2
Attribut physique - Type de vis
Hexagonal Bolt
Catalog Number
QR31
Couple de serrage recommandé en lb-pi
325 LBS/in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
QIKLINK
Matériau
Copper
Nom de commerce
QIKLINK™
Plaqué
N
Type
QR
Type de connecteur
En ligne
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810334607
UPC 14 Digit GTIN
00781810334607
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-3/16 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.19 pouces
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
1-3/4 in
Dimension - Hauteur en millimètres
42.9 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.75 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
67 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.25 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
1-1/4 in
Dimension - Largeur en millimètres
32 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.63 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A
250 kcmil-350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B
250 kcmil-350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A
250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil
Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B
250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil
Tailles (calibres) de conducteurs
250-350 kcmil
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
325 LBS/in
Attribut physique - Nombre de vis
2
Type de connecteur
En ligne
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
6