Marque: Burndy
No de catalogue: KSSB44U
Catalog Number
KSSB44U
Clé hexagonale
3/8"
Série
QIKSHEAR™ Series
UPC
621945638532
Diamètre extérieur
2.01
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
7 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Plage de fils
1000 kcmil (Class B & C)
Nombre d'unités sur la palette
450
Quantité dans l'emballage
5