HUBBELL CANADA
Épissure parallèle à compression en cuivre, 477-4107 mil circulaire, longueur d'épissure 0.25", canon court, étamé, YSM14
Image of YSM14 Épissure parallèle à compression en cuivre, 477-4107 mil circulaire, longueur d'épissure 0.25", canon court, étamé, YSM14
Image of YSM14 Épissure parallèle à compression en cuivre, 477-4107 mil circulaire, longueur d'épissure 0.25", canon court, étamé, YSM14

Épissure parallèle à compression en cuivre, 477-4107 mil circulaire, longueur d'épissure 0.25", canon court, étamé, YSM14

Marque: Burndy

No de catalogue: YSM14

Épissure parallèle à compression en cuivre, 477-4107 millièmes de cercle, longueur d'épissure de 0,25", canon court, étamé.

  • Tube sans soudure
  • corps biseauté pour faciliter l'entrée du fil
  • étamé
  • la conception parallèle entraîne un seul sertissage nécessaire
  • le corps non isolé fournit une solution de terminaison économique lorsque l'isolation n'est pas spécifiée

Général

Application

HYLINK Type YSM seamless parallel splice connector permits wires to be laid parallel inside the connector and spliced together with the BURNDY family of HYTOOL installation tooling

Attribut - Type barillet

Chamfered

Catalog Number

YSM14

Famille de produit

COMPRESSION

Marque des goujons

HYLINK

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLINK™

Plaqué

Y

Températures nominales

90

Type

YSM

Type de connecteur

Épissure parallèle

Type de placage

Étain

Type de produit

Splice

UPC

781810805817

UPC 14 Digit GTIN

00781810805817

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.16 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

5/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0,25 pouce

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

20 AWG-14 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

20 AWG;18 AWG;16 AWG;14 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

477 - 4,107 cmils

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

90

Configuration

Type de connecteur

Épissure parallèle

Logistique

Quantité dans l'emballage

1000