Marque: Burndy
No de catalogue: YSCM231
Application
Wire Splice
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Catalog Number
YSCM231
Code de couleur
Yellow
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
16
Marque des goujons
SPLICE, HYLINK
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLINK™
Plaqué
Y
Type
Type YSCM
Type de connecteur
Épissure
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Parallel Splice
UPC
781810363287
UPC 14 Digit GTIN
00781810363287
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.81 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
27 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-1/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.05 pouces
Dimensions
1.05 po x 0.8 po x 0.8 po
Hauteur
0.8 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.8 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
1.05 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000 V
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
4/0 AWG
Plage de fils
230,800 - 230,800 Circular Mils
Tailles (calibres) de conducteurs
230,800-230,800 CMILS
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
Oui
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Épissure
Nombre d'unités sur la palette
29000
Quantité dans l'emballage
100