HUBBELL CANADA
Épissure pleine tension CU, Convient au fil : #4 Cu STR (Hard, Medium, or Soft Drawn), Die Index : 162, YDS4C
Image of YDS4C Épissure pleine tension CU, Convient au fil : #4 Cu STR (Hard, Medium, or Soft Drawn), Die Index : 162, YDS4C
Image of YDS4C Épissure pleine tension CU, Convient au fil : #4 Cu STR (Hard, Medium, or Soft Drawn), Die Index : 162, YDS4C

Épissure pleine tension CU, Convient au fil : #4 Cu STR (Hard, Medium, or Soft Drawn), Die Index : 162, YDS4C

Marque: Burndy

No de catalogue: YDS4C

HYSPLICE Épissure pleine tension à manchon unique, convient au fil : #4 Cu STR (Hard, Medium, or Soft Drawn), Die Index : 162, Fabriqué en tube de cuivre, S'installe avec les outils et matrices standards.

  • Épissure à pleine tension à manchon unique en cuivre
  • résistance à la rupture nominale complète du conducteur en cuivre massif étiré dur, moyen ou doux

Général

Application

For Stranded Copper Conductors

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

1

Catalog Number

YDS4C

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Splices>YCS/YDS (Full Tension)

Indice de matrice

162

Marque des goujons

HYSPLICE

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYSPLICE™

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type

YDS - C

Type d'inhibiteur d'oxyde

Penetrox E

Type de connecteur

Épissure

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Compression

UPC

781810821060

UPC 14 Digit GTIN

00781810821060

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-3/20 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.15 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.40 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

65 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.55 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

4 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

1

Type de connecteur

Épissure

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

34800

Quantité dans l'emballage

100