Marque: Burndy
No de catalogue: YSR34FX29FXTEL24
Application
Wire Reducing Splice
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Skived
Catalog Number
YSR34FX29FXTEL24
Code de couleur
Blue, Yellow
Code de couleur - côté A
Blue
Code de couleur - côté B
Yellow
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
19/16
Indice de matrice côté barre
19;L80
Indice de matrice côté dérivation
16
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYREDUCER™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type de connecteur
KITS DE CANON STANDARD
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Splice Reducer
UPC
781810345054
UPC 14 Digit GTIN
00781810345054
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2-3/4 in
Dimension - B Longueur en pouces
2.75 pouces
Dimension - BB Longueur en pouces
2.36 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
147 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
2.67 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5,78 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
350 KCMIL-250 KCMIL
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles A
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles B
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G pour prises intermédiaires
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G taille A
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles A
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles B
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H pour prises intermédiaires
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H taille A
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles A
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles B
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I pour prises intermédiaires
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I taille A
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex I taille B
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles A
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles B
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K pour prises intermédiaires
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K taille A
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex K taille B
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles A
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles B
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M pour prises intermédiaires
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M taille A
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex M taille B
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex série G
350 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex série H
350 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex série I
350 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex série K
350 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex série M
350 KCMIL
Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
350 KCMIL-250 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
350 KCMIL-250 KCMIL
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Type de connecteur
KITS DE CANON STANDARD
Nombre d'unités sur la palette
540
Quantité dans l'emballage
6