Marque: Burndy
No de catalogue: BISR1DB
Application
For Outside Direct Burial
Attribut physique - Nombre de vis
2
Attribut physique - Type de vis
Allen
Catalog Number
BISR1DB
Clé hexagonale
5/32 in
Couple de serrage recommandé en lb-pi
130 in-lb
Famille de produit
MECHANICAL
Isolation
Y
Marque des goujons
UNITAP, MOLE
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
UNITAP™
Nombre de ports
2
Plaqué
N
Températures nominales
90 °C
Type
BISR
Type d'isolant
Plastisol
Type de connecteur
En ligne
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810288047
UPC 14 Digit GTIN
00781810288047
Dimension - Hauteur en millimètres
44.45 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.75 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
160 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.88 in
Dimension - Largeur en millimètres
22.3 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
7/8 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
6,3 pouces
Dimension - Taille de la vis en pouces
5/16
Dimensions
6.3 po x 0.88 po x 1.75 po
Hauteur
1.75 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.88 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
6.3 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension de fonctionnement
600 V
Tension maximale
600 V
Conducteurs - AL plage de tailles Str
2 AWG - 1 AWG
Conducteurs - AL taille Str
2 AWG;1 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2 AWG - 1 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
#2 AWG;#1 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
2-1 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
130 in-lb
Températures nominales
90 °C
Attribut physique - Nombre de vis
2
Nombre de ports
2
Type de connecteur
En ligne
Nombre d'unités sur la palette
3375
Quantité dans l'emballage
125