Marque: Burndy
No de catalogue: 1PBS350
Application
For Indoor Use Only, Copper Or Stranded Aluminum
Attribut physique - Nombre de vis
2
Catalog Number
1PBS350
Clé hexagonale
5/16
Couple de serrage recommandé en lb-pi
275 in-lb
Famille de produit
MECHANICAL
Isolation
Y
Marque des goujons
UNITAP
Matériau
Aluminum
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Nom de commerce
UNITAP™
Nombre de ports
2
Plaqué
N
Températures nominales
194° F
Type
BIBS, Multi-Port
Type d'isolant
Plastisol
Type de connecteur
Multi-Tap
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810295908
UPC 14 Digit GTIN
00781810295908
Dimension - Hauteur en millimètres
59.7 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.35 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
118 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.34 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
1-17/50 in
Dimension - Largeur en millimètres
34 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4.63 pouces
Dimension - Taille de la vis en pouces
5/16
Dimensions
4.63 po x 1.34 po x 2.35 po
Hauteur
2.35 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
1.34 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
4.63 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
600 V
Conducteurs - AL plage de tailles Str
10 AWG - 350 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
10 AWG - 350 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil
Tailles (calibres) de conducteurs
10 AWG-350 KCMIL
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
275 in-lb
Températures nominales
194° F
Attribut physique - Nombre de vis
2
Nombre de ports
2
Type de connecteur
Multi-Tap
Nombre d'unités sur la palette
2160
Quantité dans l'emballage
60