HUBBELL CANADA
Épissures de compression AL - Manchon simple pleine tension, convient à : AAC, ACSR et AAAC, Longueur : 17 IN L, YDS25RLY
Image of YDS25RLY Épissures de compression AL - Manchon simple pleine tension, convient à : AAC, ACSR et AAAC, Longueur : 17 IN L, YDS25RLY
Image of YDS25RLY Épissures de compression AL - Manchon simple pleine tension, convient à : AAC, ACSR et AAAC, Longueur : 17 IN L, YDS25RLY

Épissures de compression AL - Manchon simple pleine tension, convient à : AAC, ACSR et AAAC, Longueur : 17 IN L, YDS25RLY

Marque: Burndy

No de catalogue: YDS25RLY

Épissures à compression AL - Manchon simple pleine tension, convient à : AAC, ACSR et AAAC, Longueur : 17 IN L.

  • Épissure à manchon unique, similaire à UNISPLICE Type YDS-RL, sauf conçue pour éliminer l'encombrement possible des conducteurs sur l'ACSR
  • installée par sertissage de l'extrémité du connecteur vers le centre avec un outillage standard (vendu séparément)
  • pré-rempli de composé à joints PENETROX et coiffé, les fiches installées en usine dans les trous de décompression doivent être en place lorsque les conducteurs sont insérés, les fiches tombent lorsque le manchon est serti

Général

Application

For ACSR, Aluminum, 6201 And 5005 Conductors

Catalog Number

YDS25RLY

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Splices>YCS/YDS (Full Tension)

Indice de matrice

167;247;660;702;C

Marque des goujons

UNISPLICE

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

UNISPLICE™

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type

YDS-RLY

Type de connecteur

Épissure

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Compression

UPC

781810820988

UPC 14 Digit GTIN

00781810820988

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

8-16/39 in

Dimension - B Longueur en pouces

8.41 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.8 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

430 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

16,94 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - AAAC 5005 plage de tailles

123.3 (7) kcmil

Conducteurs - AAAC 6201 plage de tailles

123.3 (7) kcmil

Conducteurs - AAAC taille 5005

123.3 (7) kcmil

Conducteurs - AAAC taille 6201

123.3 (7) kcmil

Conducteurs - ACSR Cmpt plage de tailles

1/0 AWG

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

1/0 (6/1) Raven AWG

Conducteurs - ACSR taille Cmpt

1/0 AWG

Conducteurs - ACSR taille Str

1/0 (6/1) Raven AWG

Conducteurs - AL plage de tailles Str

1/0 AWG

Conducteurs - AL taille Str

1/0 AWG

Type de conducteur

  • ACSR C Str-Size
  • AL C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Épissure

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2400

Quantité dans l'emballage

25