HUBBELL CANADA
Image of 1PL42 PL = Entrée simple face ; PLO = Entrée décalée, 1PL42

PL = Entrée simple face ; PLO = Entrée décalée, 1PL42

Marque: Burndy

No de catalogue: 1PL42

UNITAP résistant aux UV ,#14 - 4.

  • Le revêtement résistant aux UV sur le corps en aluminium AL6061-T6 permet de gagner du temps, de réduire les coûts d'installation et d'éliminer le ruban adhésif
  • l'inhibiteur d'oxyde préinstallé empêche l'humidité et les contaminants de pénétrer dans la zone de contact
  • la capacité de prise de portée réduit le nombre de connecteurs nécessaires à transporter en inventaire

Général

Application

For Indoor Use Only, Copper Or Stranded Aluminum

Attribut physique - Nombre de vis

2

Attribut physique - Type de vis

Allen

Catalog Number

1PL42

Clé hexagonale

1/8

Couple de serrage recommandé en lb-pi

45 in-lb

Isolation

Y

Marque des goujons

UNITAP

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Nom de commerce

UNITAP™

Nombre de ports

2

Plaqué

N

Températures nominales

194° F

Type

BIBS, Multi-Port

Type d'isolant

Plastisol

Type de connecteur

Multi-Tap

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810287491

UPC 14 Digit GTIN

00781810287491

Dimensions

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

1.25 in

Dimension - Hauteur en millimètres

31.8 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.25 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

27 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.16 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

1-4/25 in

Dimension - Largeur en millimètres

29 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.08 pouces

Dimension - Taille de la vis en pouces

1/4

Dimensions

1.08 po x 1.16 po x 1.25 po

Hauteur

1.25 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

1.16 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

1.08 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

14 AWG - 4 AWG

Conducteurs - AL taille Str

14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

14 AWG - 4 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

14-4 AWG

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

45 in-lb

Liée à l'opération

Températures nominales

194° F

Configuration

Attribut physique - Nombre de vis

2

Nombre de ports

2

Type de connecteur

Multi-Tap

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

16000

Quantité dans l'emballage

250