HUBBELL CANADA
Image of NV2FG13XHG Plafonnier fluorescent 13W 120-277V avec globe etprotection tempérés, NV2FG13XHG
Image of NV2FG13XHG Plafonnier fluorescent 13W 120-277V avec globe etprotection tempérés, NV2FG13XHG
Discontinué

Plafonnier fluorescent 13W 120-277V avec globe etprotection tempérés, NV2FG13XHG

Marque: Killark

No de catalogue: NV2FG13XHG

Plafonnier fluorescent 13W 120-277V avec globe etprotection tempérés.

  • Les luminaires non métalliques de la série NV2 combinent un équilibre exceptionnel entre résistance, rigidité, ténacité et propriétés électriques
  • modèles fluorescents ou à incandescence permettant d'économiser de l'énergie et du travail
  • les accessoires comprennent des réflecteurs en forme de dôme en polycarbonate et une extension murale
  • moulés à partir de 30 % de polyester thermodurci chargé de verre pour une haute résistance 
  •  Résiste aux effets corrosifs de la plupart des produits chimiques, des hydrocarbures et des solvants
  • Conçu pour les applications intérieures et extérieures.

La lampe utilitaire non métallique de la série NV2 est conçue pour être utilisée avec des lampes à incandescence ou fluorescentes compactes à quatre broches. Les luminaires sont moulés à partir d'un polyester thermodurci chargé de verre pour un boîtier haute résistance adapté aux emplacements dangereux.

Général

Catalog Number

NV2FG13XHG

Famille de produit

Lighting

Matériau

Polyester, Fiberglass Reinforced

Série

NV Series

Source d'éclairage

  • Compact Fluorescent
  • Compact Fluorescent

Type d'ampoule

Bi Pin

Type d'élément optique

Glass Globe - Clear

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

  • Ceiling
  • Ceiling

UPC

783936050652

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Puissance en Watts

13 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Division 2, Groups F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2