HUBBELL CANADA
Image of GZMRYLBP PLAQUE ARRIÈRE, JAUNE, CHAMPIGNON P.B., GZMRYLBP

PLAQUE ARRIÈRE, JAUNE, CHAMPIGNON P.B., GZMRYLBP

Marque: Killark

No de catalogue: GZMRYLBP

PLAQUE ARRIÈRE, JAUNE, CHAMPIGNON P.B.

Plaque arrière jaune à utiliser avec l'arrêt d'urgence à bouton-poussoir champignon

Général

Application

Yellow Backplate to be used with Mushroom Push Button Emergency Stop

Catalog Number

GZMRYLBP

Couleur

Jaune

Famille de produit

Controls

Matériau

Plastic

Série

GZ Series

UPC

783936176826

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Protection IP nominale

IP66W

Liée à l'opération

Plage de température de fonctionnement (°C)

-50ºC to 60ºC