HUBBELL CANADA
Plaque, cadre Décorateur, cadre Décorateur, 2) VGA, vierge, amande clair/blanc de bureau, ISFB215OW
Image of ISFB215OW Plaque, cadre Décorateur, cadre Décorateur, 2) VGA, vierge, amande clair/blanc de bureau, ISFB215OW
Image of ISFB215OW Plaque, cadre Décorateur, cadre Décorateur, 2) VGA, vierge, amande clair/blanc de bureau, ISFB215OW
Discontinué

Plaque, cadre Décorateur, cadre Décorateur, 2) VGA, vierge, amande clair/blanc de bureau, ISFB215OW

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: ISFB215OW

Plaque, cadre Décorateur, cadre Décorateur, 2) VGA, vierge, amande clair/blanc de bureau.

  • Cadre décorateur
  • Cadre décorateur
  • 2) VGA
  • Vierge

2-VGA in Standard GFCI Openig

Général

Application

DHD D-Sub, VGA, 15-Pin, Serial, RS422, 9-Pin

Catalog Number

ISFB215OW

Construction

Molded

Couleur

Light Almond/Office White

Coupure (ou découpure)

NEMA 1-Gang

Matériau

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériau de construction - Unité principale

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériel - quincaillerie de montage

Screw

Nombre de ports

2

Orientation

Horizontal

Spécifications

  • Device Type - Outlet Frames
  • Outlet Frame Type - 1-Gang HD15/9 or HDMI

Type

Unloaded

Type d'article

Decorator Frame

UPC

662620218649

Dimensions

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Configuration

Nombre de ports

2

Orientation

Horizontal

Logistique

Quantité dans l'emballage

25