Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: ISFB215GY
2-VGA in Standard GFCI Openig
Application
DHD D-Sub, VGA, 15-Pin, Serial, RS422, 9-Pin
Catalog Number
ISFB215GY
Construction
Molded
Couleur
Gray
Coupure (ou découpure)
NEMA 1-Gang
Matériau
High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)
Matériau de construction - Unité principale
High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)
Matériel - quincaillerie de montage
Screw
Nombre de ports
2
Orientation
Horizontal
Spécifications
Type
Unloaded
Type d'article
Decorator Frame
UPC
662620218663
Poids
0.05 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Nombre de ports
2
Orientation
Horizontal
Quantité dans l'emballage
25