HUBBELL CANADA
Plaque, Cadre Décorateur, Cadre Décorateur, 2) VGA, vierge, noir, ISFB215BK
Image of ISFB215BK Plaque, Cadre Décorateur, Cadre Décorateur, 2) VGA, vierge, noir, ISFB215BK
Image of ISFB215BK Plaque, Cadre Décorateur, Cadre Décorateur, 2) VGA, vierge, noir, ISFB215BK
Discontinué

Plaque, Cadre Décorateur, Cadre Décorateur, 2) VGA, vierge, noir, ISFB215BK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: ISFB215BK

Plaque, Cadre Décorateur, Cadre Décorateur, 2) VGA, vierge, noir.

  • Cadre décorateur
  • Cadre décorateur
  • 2) VGA
  • Vierge

2-VGA in Standard GFCI Openig

Général

Application

DHD D-Sub, VGA, 15-Pin, Serial, RS422, 9-Pin

Catalog Number

ISFB215BK

Construction

Molded

Couleur

Black

Coupure (ou découpure)

NEMA 1-Gang

Matériau

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériau de construction - Unité principale

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériel - quincaillerie de montage

Screw

Nombre de ports

2

Orientation

Horizontal

Spécifications

  • Device Type - Outlet Frames
  • Outlet Frame Type - 1-Gang HD15/9 or HDMI

Type

Unloaded

Type d'article

Decorator Frame

UPC

662620218687

Dimensions

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Configuration

Nombre de ports

2

Orientation

Horizontal

Logistique

Quantité dans l'emballage

25