Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: ISFH110OW
Standard Product
Application
HDMI TRAN/RED/DC
Catalog Number
ISFH110OW
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Contacts
Copper
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-On- Snap-Fit
Spécifications
Températures nominales
Per TIA
Type
HDMI
Type d'article
iSTATION AV Keystone Connections
UPC
662620300030
Poids
0.5 lb
Taille de l'afficheur
2-Unit
Connectivité
110 Punch Down Block
Résistance des contacts
100 Ohm
Tenue en tension
1000V RMS, 1414V DC
Contacts
Copper
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Norme(s) de l'industrie
RoHS Compliant
Températures nominales
Per TIA
Quantité dans l'emballage
25