Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: ISFH110W
HDMI
Catalog Number
ISFH110W
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Contacts
Cuivre
Indicateur EU RoHs
Oui
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-On- Snap-Fit
Spécifications
Températures nominales
Per TIA
Type
HDMI
Type d'article
Trousse de cadre Décorateur
UPC
662620300047
Poids
0.45 lb
Taille de l'afficheur
1-Unit
Connectivité
Plug-N-Play
Résistance des contacts
100 Ohm
Tenue en tension
1000V RMS, 1414V DC
Contacts
Cuivre
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Oui
Norme(s) de l'industrie
RoHS Compliant
Températures nominales
Per TIA
Quantité dans l'emballage
25