HUBBELL CANADA
Plaque, cadre Décorateur Keystone, 1 port, amande claire, NS611LA
Image of NS611LA Plaque, cadre Décorateur Keystone, 1 port, amande claire, NS611LA
Image of NS611LA Plaque, cadre Décorateur Keystone, 1 port, amande claire, NS611LA

Plaque, cadre Décorateur Keystone, 1 port, amande claire, NS611LA

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NS611LA

Plaque, cadre Décorateur Keystone, 1 port, amande claire.

Les cadres décoratifs offrent un look stylisé pour cette touche finale. Cela permet à tous les appareils de correspondre. Les prises multimédia s'insèrent dans le cadre pour une configuration personnalisée. Sangle allongée pour un meilleur montage sur boîte murale. Cadre en thermoplastique hautement résistant aux chocs. Répertorié UL 1863 – Accessoire de circuit de communication et certifié CSA.

  • High impact-resistant thermoplastic frame
  • Elongated strap for better wall box mounting
  • Cadre thermoplastique hautement résistant aux chocs 
  • sangle allongée pour un meilleur montage sur boîte murale

Général

Catalog Number

NS611LA

Construction

Molded

Couleur

Amande claire/Blanc bureautique

Matériau

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériau de construction - Unité principale

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

UPC

883778504945

Dimensions

Poids

0.05 lb

Logistique

Quantité dans l'emballage

25