Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: NS621W
Les cadres décoratifs offrent un look stylisé pour cette touche finale. Cela permet à tous les appareils de correspondre. Les prises multimédia s'insèrent dans le cadre pour une configuration personnalisée. Sangle allongée pour un meilleur montage sur boîte murale. Cadre en thermoplastique hautement résistant aux chocs. Répertorié UL 1863 – Accessoire de circuit de communication et certifié CSA.
Standard Product
Application
Data and Communications
Catalog Number
NS621W
Construction
Molded
Couleur
White
Coupure (ou découpure)
1) .406" Hole
Matériel - quincaillerie de montage
Mounting Screws
Orientation
Vertical
Type
Adapter
Type d'article
Decorator Frame
UPC
883778501234
Poids
0.03 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Orientation
Vertical
Quantité dans l'emballage
25