HUBBELL CANADA
Plaque, cadre Décorateur, trou de 0,406 po, ivoire électrique, NS621I
Image of NS621I Plaque, cadre Décorateur, trou de 0,406 po, ivoire électrique, NS621I
Image of NS621I Plaque, cadre Décorateur, trou de 0,406 po, ivoire électrique, NS621I
Discontinué

Plaque, cadre Décorateur, trou de 0,406 po, ivoire électrique, NS621I

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NS621I

Plaque, cadre Décorateur, trou de 0,406 po, ivoire électrique.

Les cadres décoratifs offrent un look stylisé pour cette touche finale. Cela permet à tous les appareils de correspondre. Les prises multimédia s'insèrent dans le cadre pour une configuration personnalisée. Sangle allongée pour un meilleur montage sur boîte murale. Cadre en thermoplastique hautement résistant aux chocs. Répertorié UL 1863 – Accessoire de circuit de communication et certifié CSA.

  • Videz n'importe quelle ouverture de décorateur standard avec un trou de diamètre 0,406
  • la couleur et la finition de surface correspondent aux plaques électriques Hubbell.

Standard Product

Général

Application

Data and Communications

Catalog Number

NS621I

Construction

Molded

Couleur

Ivory

Coupure (ou découpure)

1) .406" Hole

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Screws

Orientation

Vertical

Type

Adapter

Type d'article

Decorator Frame

UPC

883778501227

Dimensions

Poids

0.03 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Orientation

Vertical

Logistique

Quantité dans l'emballage

25