

Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: NS611W
Les cadres décoratifs offrent un look stylisé pour cette touche finale. Cela permet à tous les appareils de correspondre. Les prises multimédia s'insèrent dans le cadre pour une configuration personnalisée. Sangle allongée pour un meilleur montage sur boîte murale. Cadre en thermoplastique hautement résistant aux chocs. Répertorié UL 1863 – Accessoire de circuit de communication et certifié CSA.
Catalog Number
NS611W
Construction
Moulé
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Thermoplastique à fort impact (UL 94V-0)
Matériau de construction - Unité principale
Thermoplastique à fort impact (UL 94V-0)
UPC
883778504952
Poids
0.04 lb
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Nombre d'unités sur la palette
6000
Quantité dans l'emballage
25