Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: S1AP4GY
Utilisé pour recouvrir les traversées coupe-feu affleurantes SystemOne ou les boîtes de sol.
Application
Système d'affleurant à l'abandonInstallation unique
Application - pour utilisation sur
Carpet/Tile
Catalog Number
S1AP4GY
Construction
Fabriqué
Couleur
Gris
Famille de produit
SystemOne
Forme du couvercle
Round
Indicateur EU RoHs
Non
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Mounting Hardware Included
Méthode de montage
To Fitting in Floor
Nombre de prises de sortie
No Devices
Type
Accessories
Type
Couvercles universels affleurants SystemOne
Type d'accessoire
Couverture de l'abandon
Type d'article
Composant traversée coupe-feu de 4 pouces
Type de couvercle
Abandon de poste
Type de fini
Gray
Type de montage
(2) Vis de fixation
UPC
783585371863
Largeur
8 in
Poids
0.45 lb
Indicateur EU RoHs
Non
Norme(s) de l'industrie
Méthode de montage
To Fitting in Floor
Nombre de prises de sortie
No Devices
Nombre d'unités sur la palette
900
Quantité dans l'emballage
10