HUBBELL CANADA
Plaque de boîte de sol 1-groupe SystemOne, ouverture Twist-Lock de 1,6", FBMP156
Image of FBMP156 Plaque de boîte de sol 1-groupe SystemOne, ouverture Twist-Lock de 1,6", FBMP156
Image of FBMP156 Plaque de boîte de sol 1-groupe SystemOne, ouverture Twist-Lock de 1,6", FBMP156
play
SystemOne Recessed Floor Boxes

Plaque de boîte de sol 1-groupe SystemOne, ouverture Twist-Lock de 1,6", FBMP156

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: FBMP156

Plaque de boîte de sol 1-groupe SystemOne, ouverture Twist-Lock de 1,6".

  • Plaque à utiliser dans les boîtes de sol encastrées SystemOne 2, 4 et 6 gang
  • 1-Gang- (1) ouverture de prise unique de 1,60 po de diamètre

Sous-plaque 1-groupe Horizontial avec (1) Twist-Lock® de 1,60" de diamètre. Ouverture

Général

Application

A utiliser dans une boîte de sol encastrée

Application - pour utilisation sur

Concrete; Raised Access; Wood

Catalog Number

FBMP156

Construction

Estampillé

Couleur

Métallique

Famille de produit

Recessed - CFB Series;Recessed Rectangular - AFB Series

Forme du couvercle

Rectangle; Round

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Acier pré-galvanisé

Méthode de montage

Mounts to Box

Taille

2-Gang;4-Gang;6-Gang

Type

2, 4,

Type de couvercle

Rectangle ; Rond

Type de montage

(1) Vis de fixation

UPC

783585191607

Dimensions

Poids

0.25 lb

Taille

2-Gang;4-Gang;6-Gang

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

cULus

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Box

Logistique

Quantité dans l'emballage

15