HUBBELL CANADA
Plaque de boîte de sol double Systemun 1-groupe, RAFB4SPDUPLEX
Image of RAFB4SPDUPLEX Plaque de boîte de sol double Systemun 1-groupe, RAFB4SPDUPLEX
Image of RAFB4SPDUPLEX Plaque de boîte de sol double Systemun 1-groupe, RAFB4SPDUPLEX

Plaque de boîte de sol double Systemun 1-groupe, RAFB4SPDUPLEX

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RAFB4SPDUPLEX

Plaque de boîte de sol double Systemun 1-groupe.

  • Plaque à utiliser dans les boîtiers de sol ronds encastrés SystemOne 4 gangs
  • ouverture duplex 1 gang

Sous-plaque avec (1) prise double

Général

Application

À utiliser avec les boîtes de sol à accès surélevé

Application - pour utilisation sur

Raised Access; Wood

Catalog Number

RAFB4SPDUPLEX

Construction

Estampillé

Couleur

Blanc

Famille de produit

Recessed Round - RAF Series

Forme du couvercle

Round

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Galvanisé Estampillé

Méthode de montage

Mounts to Box

Type

Boîte de sol à accès surélevé Sous-plaque

Type de montage

(1) Vis de fixation

UPC

783585445250

Dimensions

Poids

0.15 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

cULus

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Box

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5000

Quantité dans l'emballage

50