HUBBELL CANADA
Image of FBMPDUP Plaque de boîtier de sol simple duplex SystemOne, FBMPDUP
Image of FBMPDUP Plaque de boîtier de sol simple duplex SystemOne, FBMPDUP
play
SystemOne Recessed Floor Boxes

Plaque de boîtier de sol simple duplex SystemOne, FBMPDUP

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: FBMPDUP

Plaque de boîte de sol duplex SystemOne à prise simple avec ouverture simple Décorateur.

  • Plate for Use in SystemOne 2, 4 & 6-Gang Recessed Floorboxes
  • 1-Gang- Duplex Opening
  • Plaque pour utilisation dans les boîtes de sol encastrées SystemOne à 2, 4 et 6 groupes 
  • 1 groupe - ouverture duplex

Horizontial Sous-plaque 1-groupe avec (1) prise double

Général

Application

A utiliser dans une boîte de sol encastrée

Application - pour utilisation sur

Concrete; Raised Access; Wood

Catalog Number

FBMPDUP

Construction

Estampillé

Couleur

Métallique

Famille de produit

Recessed - CFB Series;Recessed Rectangular - AFB Series

Forme du couvercle

Rectangle; Round

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Acier pré-galvanisé

Méthode de montage

Mounts to Box

Taille

2-Gang;4-Gang;6-Gang

Type

2, 4,

Type de couvercle

Rectangle ; Rond

Type de montage

(1) Vis de fixation

UPC

783585191546

Dimensions

Poids

0.2 lb

Taille

2-Gang;4-Gang;6-Gang

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

cULus

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Box

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5265

Quantité dans l'emballage

15