HUBBELL CANADA
Plaque de boîtier de sol simple SystemOne pour 6 prises Keystone, FBMP6KS
Image of FBMP6KS Plaque de boîtier de sol simple SystemOne pour 6 prises Keystone, FBMP6KS

Plaque de boîtier de sol simple SystemOne pour 6 prises Keystone, FBMP6KS

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: FBMP6KS

Plaque de boîte de sol SystemOne 1-groupe 6 Keystone avec ouverture simple Décorateur.

  • Plate for Use in SystemOne 2, 4 & 6-Gang Recessed Floorboxes
  • 1-Gang- StyleLine/Decorator Opening Plate Including Hubbell ISF6GY 6-Port Frame
  • Plaque pour utilisation dans les boîtes de sol encastrées SystemOne à 2, 4 et 6 groupes
  • plaque d'ouverture StyleLine/décorateur à 1 groupe comprenant un cadre Hubbell ISF6GY à 6 ports

Sous-plaque 1-groupe Horizontial avec (1) ouverture StyleLine/Décorateur comprenant (1) cadre à 6 ports Hubbell ISF6GY

Général

Application

A utiliser dans une boîte de sol encastrée

Application - pour utilisation sur

Concrete; Raised Access; Wood

Catalog Number

FBMP6KS

Construction

Estampillé

Couleur

Métallique

Forme du couvercle

Rectangle; Round

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Méthode de montage

Mounts to Box

Matériau

Acier pré-galvanisé

Série

  • Recessed - CFB Series
  • Recessed Rectangular - AFB Series

Taille

2-groupes;4-groupes;6-groupes

Type

2, 4,

Type de couvercle

Rectangle ; Rond

Type de montage

(1) Vis de fixation

UPC

783585191577

Dimensions

Taille

2-groupes;4-groupes;6-groupes

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

cULus

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Box

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3780

Quantité dans l'emballage

10