HUBBELL CANADA
Plaque de dispositifs pour canalisation métallique, HBLALU3800/HBLALU4800, 1 groupe, ouverture de 2,13 po, anodisé, HBLALUJ
Image of HBLALUJ Plaque de dispositifs pour canalisation métallique, HBLALU3800/HBLALU4800, 1 groupe, ouverture de 2,13 po, anodisé, HBLALUJ
Image of HBLALUJ Plaque de dispositifs pour canalisation métallique, HBLALU3800/HBLALU4800, 1 groupe, ouverture de 2,13 po, anodisé, HBLALUJ

Plaque de dispositifs pour canalisation métallique, HBLALU3800/HBLALU4800, 1 groupe, ouverture de 2,13 po, anodisé, HBLALUJ

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLALUJ

Série Metal Racewayuminum, plaque de dispositifs, séries HBLALU3800/HBLALU4800, 1 groupe, ouverture de 2,13 po, anodisé.

  • Option de données du système ouvert disponible 
  •  Plaques de recouvrement montées sur base disponibles pour plus de solidité
  • Les plaques de recouvrement offrent une option pour les applications de dispositifs électriques les plus courantes.

Général

Catalog Number

HBLALUJ

Famille de produit

HBLALU3800;HBLALU4800

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Aluminium

Spécifications

Material - Anodized Aluminum

Type

Single Receptacle

Type

Plaques de recouvrement

Type d'article

Série HBLALU3800/HBLALU4800

UPC

783585218908

Dimensions

Poids

0.25 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Quantité dans l'emballage

10