HUBBELL CANADA
Image of HBL4747BBIV Plaque de goulotte en métal, duplex, duplex, HBL4750, HBL4747BBIV
Image of HBL4747BBIV Plaque de goulotte en métal, duplex, duplex, HBL4750, HBL4747BBIV

Plaque de goulotte en métal, duplex, duplex, HBL4750, HBL4747BBIV

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL4747BBIV

Plaque de goulotte en métal, duplex, duplex, série HBL4750.

  • Utilise un chemin de câble, des raccords et des accessoires HBL série 3000 pour personnaliser l'installation
  • Finition résistante aux rayures
  • Pour une utilisation jusqu'à 600 V CA

Général

Catalog Number

HBL4747BBIV

Couleur

Ivoire

Famille de produit

HBL4750 Series

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Spécifications

Material - Galvanized Steel

Type

Duplex

Type

Cover Plates

Type d'article

HBL4750 Series

UPC

783585216157

Dimensions

Poids

0.4 lb

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3000

Quantité dans l'emballage

5